Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Beton 3 +3 Module, Standard Italien

UP-Einlassdose 3+3 Module, Tiefe 51 mm, Axolute, Standard Italien

Einlassdose für Beton 3 +3 Module, Standard Italien
Einlassdose für Beton 3 +3 Module, Standard Italien 506B
7611668085884
7611668085884


121.40 CHF
980


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Holz-Einlassdose 3+3 Module Bticino für Beton
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig
Tiefe: 51mm
Horizontale Montage
Italienischer Standard


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen