Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Hohlwände 3 Module, Standard Italien

UP-Einlassdose 3 Module, Tiefe 50 mm, Axolute, Standard Italien

Einlassdose für Hohlwände 3 Module, Standard Italien
Einlassdose für Hohlwände 3 Module, Standard Italien PB503
964090390
8012199792613
8012199792613


5.25 CHF
980


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 3 Module Bticino für Hohlwände
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø68 mm
Tiefe: 50mm
Horizontale Montage
Italienischer Standard



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen