Unterputz Einlassdose 3+3 Module Bticino für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig, 107x120mm
Tiefe: 50mm
Italienischer Standard
Montageart: | Sichtmauerwerk |
Form: | rechteckig |
Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung: | Einzel |
Bestückung: | ohne |
Länge: | 106 mm |
Breite: | 117 mm |
Tiefe: | 52 mm |
für Anzahl Geräteeinsätze: | 6 |
Befestigung der Geräte: | schrauben |
mit Schrauben: | nein |
Rohrverriegelung: | nein |
Einführung von hinten: | nein |
Werkstoff: | Kunststoff |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | sonstige |
Farbe: | gelb |
Schutzart (IP): | IP00 |
Deckel: | ohne |
Deckelbefestigung: | nicht zutreffend |
plombierbar: | nein |
Funktionserhalt: | ohne |
mit Abschirmung: | nein |
winddicht: | nein |
Klemme lagefixiert: | nein |
Leuchtenhakenbefestigung: | nein |
Stutzen: | sonstige |
mit Nagellaschen: | nein |