Unterputz Einlassdose 6 Module Bticino für Mauerwerk Zur Montage der Apparate mit Schrauben Rechteckig, 186x90mm Tiefe: 50mm Horizontale Montage Italienischer Standard
Montageart: Sichtmauerwerk
Form: rechteckig
Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung: sonstige
Bestückung: ohne
Länge: 186 mm
Breite: 76 mm
Tiefe: 52 mm
für Anzahl Geräteeinsätze: 7
Befestigung der Geräte: schrauben
mit Schrauben: nein
Rohrverriegelung: nein
Einführung von hinten: nein
Werkstoff: Kunststoff
halogenfrei: nein
Oberfläche: sonstige
Farbe: rot
Schutzart (IP): IP00
Deckel: ohne
Deckelbefestigung: nicht zutreffend
plombierbar: nein
Funktionserhalt: ohne
mit Abschirmung: nein
winddicht: nein
Klemme lagefixiert: nein
Leuchtenhakenbefestigung: nein
Stutzen: sonstige
mit Nagellaschen: nein