Fehlerstromschutzschalter 2L 40A 300mA Typ AFehlerstromschutzschalter DX3standard 2L 40A 300mA Typ AFehlerstromschutzschalter 2L 40A 300mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L Betriebsnennstrom (In): 40A Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) Empfindlichkeit: 300mA Breite: 2TE (36mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect) Kammanschluss nur mit Anschlusselement (406300): Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm² Anmerkung: Neutralleiter links Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 2L/63A Kopf-FI (406300) nur mit Kamm HX3 1L/N Betriebsspannung AC: 12-250V Verlustleistung (pro Pol): 1,3W |