Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanal DLP évolutive 50×105 mm
Profile und Systemzubehör 50x105 mm
Flachabzweiger für Brüstungskanal DLP évolutive Tiefe 50 mm
010735
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Flachabzweiger für Brüstungskanal DLP évolutive Tiefe 50 mm
Flachabzweiger
Flachabzweiger für Brüstungskanal DLP évolutive Tiefe 50 mm
Artikelnummer:
010735
E-Nr.:
127566311
EAN:
3245060107352
Barcode:
Listenpreis:
37.00 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Ermöglicht die Abzweigung
zu Kanalprofil Breite 80 mm
Farbe: Weiss
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Breite der Abzweigung:
0 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
symmetrisch:
nein
halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
mit Kabelhalteklammer:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]