Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hilfs- oder Signalkontakt DX3 Geräte

Hilfs- oder Signalkontakt 1NO/NC für DX3 (optimiert und standard) Geräte, Einstellbar als Hilfskontakt oder Signalkontakt

Hilfs- oder Signalkontakt DX3 Geräte
Hilfs- oder Signalkontakt DX3 Geräte 406262
806991131
3245064062626
3245064062626


46.30 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hilfs- oder Signalkontakt für DX3 Geräte (optimiert und standard)
Betriebsnennstrom (In): 6A
Leistungsverbrauch (VA): 250VA
Betriebsspannung (Un): 240V AC
Kontakte: 1NO/NC
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x 1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Kann eingestellt werden, entweder als Hilfs- (Stellung des Kipphebels) oder Signalkontakt (Auslösung des Gerätes)
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)