Hilfs- oder Signalkontakt DX3 GeräteHilfs- oder Signalkontakt 1NO/NC für DX3 (optimiert und standard) Geräte, Einstellbar als Hilfskontakt oder SignalkontaktHilfs- oder Signalkontakt DX3 Geräte
Hilfs- oder Signalkontakt für DX3 Geräte (optimiert und standard)
Betriebsnennstrom (In): 6A Leistungsverbrauch (VA): 250VA Betriebsspannung (Un): 240V AC Kontakte: 1NO/NC Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Breite: 0,5TE (9mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x 1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm² Hinweis: Kann eingestellt werden, entweder als Hilfs- (Stellung des Kipphebels) oder Signalkontakt (Auslösung des Gerätes) Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden. Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position) |
||||||||||||||||