Hilfs- und Signalkontakt DX3 GeräteHilfs- und Signalkontakt 1NO/NC für DX3 (standard) Geräte, Hilfs- und SignalkontaktHilfs- und Signalkontakt DX3 Geräte
Hilfs- und Signalkontakt für DX3 Geräte (optimiert und standard)
Betriebsnennstrom (In): 6A Leistungsverbrauch (VA): 250VA Betriebsspannung (Un): 240V AC Kontakte: 2NO/NC Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Breite: 1TE (18mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm² Hinweis: Signalisiert die Stellung des Kippphebels (Hilfskontakt und die Auslösung des Gerätes (Signalkontakt) Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden. Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position) |