Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler
Abmessung Gehäuse (HxB): 400x300mm
Abmessung Innentüre (HxB): 341x236mm
Nutzbare Fläche (HxB):305x185mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Glasfaserverstärktes Polyester
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Materialstärke: 4mm
Hinweis: Führungslinien horizontal/vertiakl auf Tür-Rückseite, Kennzeichnung Gehäusemitte auf der Vorderseite
Türe: Beidseitig anschlagbar, mit unverlierbaren Scharnieren
Distanz Aussentüre/Innentüre: 42 - 50mm, verstellbar
Verschluss: 1/4-Umdrehung Schnellverschluss, Doppelbart (Zylinderschlosseinbau möglich)