Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbaum 4x6mm² - 25A - Länge 50cm

Kabelbaum HVX3optimiert 6mm², 4L, 25A für vertikale Verbindung von DIN-Schienen für Anschluss von Kamm HX3optimiert

Kabelbaum 4x6mm² - 25A - Länge 50cm
Kabelbaum 4x6mm² - 25A - Länge 50cm 406308CH6
805998011
7611668102819
7611668102819


13.60 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelbaum HVX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 4L
Querschnitt: 6mm²
Länge: 50cm
Nennstrom: 25A
Anschluss: Einspeiseelement HVX3optimiert (Art. Nr. 406308), an Einspeiseelement DX3optimiert (Art. Nr. 406298) und an Anschlusselement DX3optimiert (Art. Nr. 406301)
Anmerkung: Zur vertikalen Verbindung von 2 DIN-Profilschienen mit Einspeiseelementen HVX3optimiert, DX3optimiert oder Anschlusselement DX3optimiert