Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP3 (Achsabstand 150mm)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP3, Vertikalverbindung für Achsabstand 150mm
(XL125, XL160, Plexo etc)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP3 (Achsabstand 150mm)
Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP3 (Achsabstand 150mm) 406308TYP3
806998721
7611668103694
7611668103694


14.05 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP3, mit Aderendhülsen, Vertikalverbindung für Achsabstand 150mm
(XL125, XL160, Plexo etc)
Verbindung zwischen zwei Schlauf-Einspeismodulen 2TE (406308)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen