Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP4 (Achsabstand 150mm)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP4 Vertikalverbindung für Achsabstand 150mm
(XL125, XL160, Plexo etc)

Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP4 (Achsabstand 150mm)
Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP4 (Achsabstand 150mm) 406308TYP4
806998731
7611668103700
7611668103700


13.60 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelbaum 4x6mm² 25A TYP4, mit Aderendhülsen, Vertikalverbindung für Achsabstand 150mm
(XL125, XL160, Plexo etc)
Verbindung zwischen Schlauf-Einspeismodul 2TE (406308) und End-Einspeismodul 1TE (406298)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen