Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabeleinführungsplatte Cabsop für Marina/Atlantic Verteiler 600/800/1200mm

Kabeleinführungsplatte Cabsop für Marina/Atlantic Verteiler mit Durchführungen B:600/800/1200mm

Kabeleinführungsplatte Cabsop für Marina/Atlantic Verteiler 600/800/1200mm
Kabeleinführungsplatte Cabsop für Marina/Atlantic Verteiler 600/800/1200mm 036497
834970031
3245060364977
3245060364977


132.30 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabeleinführungsplatte Cabsop für Marina/Atlantic Verteiler mit Durchführungen
Montierbar an Durchführungen (Breite): 600/800/1200mm
Anzahl Durchführungen: 28x ?5-14mm, 2x ?14-24mm
Schutzgrad (EN 60529): IP55
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Hinweis: Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion und aggresive Umweltbedingungen
Montage: Direkt an Kabeldurchführung bei Atlantic Verteiler, mit Cabstoprahmen (Art. Nr. 036498) bei Marina Verteiler



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen