Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 18TE

Stift-Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A, 18TE Abgänge, +1TE Kopf-Anschluss für Geräte DNX³/DX³optimiert

Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 18TE
Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 18TE 405202
806999121
3245064052023
3245064052023


25.10 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A, 18TE Abgänge, +1TE Kopf-Anschluss für Geräte DNX³/DX³optimiert
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Gesamtlänge: 19TE (18TE Abgänge und 1TE Kopf-Einspeisung)
Schritte: 0,5TE
Berührungsschutz: IP 2x
Geräte: DNX³/DX³optimiert Steckanschluss und Schraubanschluss
Einspeisung: mit Anschlusselement HX³optimiert (Art. 406298 / Art. 406308) oder Kopf-FI 40/63A mit Anschlusselement (Art. 411658 / Art. 411659)
Anmerkung: Es können Hilfs- und Signalgeräte mit einer Breite von 0,5TE eingebaut werden ohne das Zähne entfernt werden müssen.
Die Stift-Kammschiene kann gekürzt werden, eine Endabdeckung ist an der Stift-Kammschiene angebracht.