Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Lasttrennschalter 250A DPX3-I 250/RCD 4L

Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 250 250A 4L mit RCD-Einheit (Fehlerstromschutzeinheit)

Kompakter Lasttrennschalter 250A DPX3-I 250/RCD 4L
Kompakter Lasttrennschalter 250A DPX3-I 250/RCD 4L 420298
3245064202985
3245064202985


1'144.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 250 250A 4L mit RCD-Einheit (Fehlerstromschutz)
Kompakter Lasttrennschalter: DPX3-I 250
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 4
Montage: DIN-Schienenmontage mit Adapter Art. Nr. 421071
Normenkonform: EN 60947-3
Gebrauchskategorie: AC23A
Verlustleistung: 18,8W/pol