Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 630 400A

Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 630 400A 4L

Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 630 400A
Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 630 400A 025587
3245060255879
3245060255879


825.70 CHF
321


Lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Kompakter Lasttrennschalter DPX3-I 630 400A 4L
Nennstrom (In) 400A
Anzahl Aussenleiter: 4
Normengeprüft EN 60947-3, Gebrauchskategorie AC 23A
Kann an Fehlerstromschutzrelais (RCD) mit separatem. Stromwandler angeschlossen werden.
Lieferung ohne RCD-Einheit und Stromwander
Anschluss identisch mit den DPX³ resp. DPX Leistungsschaltern Kompatibel mit den gleichen elektrischen Hilfsgeräten wie DPX³ resp. DPX