E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Schalterprogramme
Mosaic
Zubehör
Konfigurationstool
088230
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Merkliste
Liste anzeigen
Konfigurationstool
Zum einstellen der LED Lampen mit Bewegungsmelder
Konfigurationstool
Artikelnummer:
088230
E-Nr.:
941390009
EAN:
3245060882303
Barcode:
Listenpreis:
111.60 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Zum Einstellen der Haltezeit, Helligkeitsschwellwert
und der Sensibilität der detektion.
Handsender:
ja
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Fernbedienung:
ja
Signalübertragung:
Infrarot
Anzahl der Kanäle:
0
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
Reichweite:
0 m
geeignet für Schalter:
nein
geeignet für Dimmer:
nein
geeignet für Jalousieschalter:
nein
geeignet für Anzeigeelement:
nein
geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Broschüre
Wohnbaukatalog: Katalogseite [77]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [30]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [343]
Alternativ Artikel
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen