Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 1L 20A mit Meldeleuchte

Lasttrennschalter DX3-IS 1L 20A mit Meldeleuchte

Lasttrennschalter 1L 20A mit Meldeleuchte
Lasttrennschalter 1L 20A mit Meldeleuchte 406404
550111700
3245064064040
3245064064040


26.65 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DX3-IS mit Meldeleuchte
Anzahl Aussenleiter: 1L
Betriebsnennstrom (In): 20A
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036)
System: Horizontales Verteilsystem VX3auto 125A (24TE: 405230, 12TE: 405231)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Kipphebel grau
Hinweis: Die Montage eines Hilfs-/Singnalkontaktes ist möglich
Hinweis: Wird mit Lampe geliefert
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 0,45W