Lasttrennschalter 1L 63ALasttrennschalter DX3-IS 1L 63ALasttrennschalter 1L 63A
Lasttrennschalter DX3-IS
Anzahl Aussenleiter: 1L Betriebsnennstrom (In): 63A Breite: 1TE (18mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937) System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241) System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm² Anmerkung: Kipphebel grau Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Hinweis: Die Montage eines Hilfs-/Singnalkontaktes ist möglich Betriebsspannung AC: 12-250V Verlustleistung (pro Pol): 1,67W |