Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A

Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A 3L Festeinbau

Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A
Lasttrennschalter DPX-I 1600 800A 025794
3245060257941
3245060257941


1'917.00 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DPX-I 1600
Nennstrom (In): 800A
Anzahl Aussenleiter: 3L
Montage: Festeinbau
Kurzschlusswiderstandsfähigkeit 1sek. (Icw): 20kA
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC23A (690VAC), AC23A (250VDC)
Verlustleistung (bei In/Pol): 25,6W
Lieferumfang: 1St. Lasttrennschalter


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen