Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Leitungsschutzschalter 1L/N C 16A - 6kA

Leitungsschutzschalter DX3optimiert 1L/N C 16A 4500A/6kA Steckanschluss

Leitungsschutzschalter 1L/N C 16A - 6kA
Leitungsschutzschalter 1L/N C 16A - 6kA 406883
805119041
3245064068833
3245064068833


22.30 CHF
300


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 1L/N
Betriebsnennstrom (In): 16A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 4500A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Steckanschluss (HX3optimiert)
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202) oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
System: Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter mitschaltend, Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben (HX3optimiert oder HX3 1L/N) und Abgang unten (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 3,3/1,1W (L/N)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen