Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

LUMO IP44 LED 23W 830/840

Universalleuchte LUMO IP44 LED 23W 2300/1500/1000lm

LUMO IP44 LED 23W 830/840
LUMO IP44 LED 23W 830/840 LU335.2300/DW
941005301
6438100430214
6438100430214


108.15 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lumo ist eine moderne, vielseitige und stilvolle Leuchte für den Wohnbereich und öffentliche Räume. Lumo ist eine Allround-Leuchte der nächsten Generation, die im Inneren mehrere Funktionen verbirgt. Die veränderbare Lumenleistung und Farbtemperatur machen Lumo zum Vorreiter bei der Beleuchtung von Räumen.
 
Technische Eigenschaften:
Farbe: Weiss
Spannung: 230V
Funktion: ON/OFF
Durchmesser: 335 mm
Höhe: 63 mm
Schutzgrad: IP44
Schutzklasse: II
Verbrauch: 23 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: E
Optic : Opaldiffusor
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 2300/1500/1000lm
Lebensdauer LED-Modul: 50000 h


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen