Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Minidome-Kamera zum Einbau in Briefkastenanlagen 12V DC

Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau in Briefkastenanlagen 12V DC

Minidome-Kamera zum Einbau in Briefkastenanlagen 12V DC
Minidome-Kamera zum Einbau in Briefkastenanlagen 12V DC 391721
961921301
8005543468647
8005543468647


819.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau (Briefkastenanlagen,etc.)
Wetterfest
Stromversorgung 12 V DC 110 mA
Geeignet zum direkten Anschluss an Kamerainterface Art. 347400
Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm
1 Lux
Objektiv 3,7 mm
420TVL
Einbauloch-Durchmesser: 50 mm
Einbautiefe: 25 mm
Durchmesser Kamera: 65 mm
Wir empfehlenein Loch-Durchmesser für die Platte/Briefkasten von 32 mm



Alternativ Artikel