Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte Gr.2x1

UP-Montageplatte Gr. 2x1, Arteor

Montageplatte Gr.2x1
Montageplatte Gr.2x1 571752
376210031
3245065717525
3245065717525


6.40 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Metall-Montageplatte 2x1 Arteor
Abmessungen: 139x85x1.2mm
Achsabstand Apparate: 57 mm
Für Einsätze Bauart BF aus dem Sortiment Arteor oder Mosaic
Für senkrechte oder waagrechte Montage
Geliefert mit Zwischentragringen
Geliefert mit transparentem Staubschutz. Die Apparate lassen sich auch mit aufgesetzem Staubschutz bedienen
Für den Einbau von Kleinkombinationen und Fremdfabrikaten sind die Befestigungsmöglichkeiten in den Montageplatten zu beachten
Maximal eine Kleinkombination einbaubar