Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Näherungsschalter 250V weiss

EB-Näherungsschalter 1000W, 250V, 2 Module, weiss

Näherungsschalter 250V weiss
076666
541601001
3245060766665
3245060766665


113.50 CHF
113


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbrauchern durch eine Handbewegung unmittelbar vor dem Gerät
Besonders gut geeignet für medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Labors, usw.
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Näherungsschaltern am gleichen Stromkreis
Beleuchtet mit LED in Kontrollfunktion
Antibakteriell