Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NAP-Wandbewegungsmelder 3-Leiter weiss

NP-Bewegungsmelder 1000W PIR, 3 Leiter, Blister-Ausführung weiss

NAP-Wandbewegungsmelder 3-Leiter weiss
NAP-Wandbewegungsmelder 3-Leiter weiss 048946
545104001
3414970630360
3414970630360


81.35 CHF
805


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aussen-Wandbewegungsmelder in Blisterverpackung
Optimale Installationshöhe 2.5m
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss


Für das Schalten von:
- 1000W Halogenlampen 230V
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen
Transformatoren
- 250W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 360°
Helligkeitsschwellwert: 10 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10s - 10min
Reichweite: 8m
IP55
IK04



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen