Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Netatmo Smarte Aussenkamera mit Alarmsirene

Smarte Aussenkamera mit Flutlicht und 105 dB-Alarm, die Personen, Tiere und Autos unterscheiden kann.

Netatmo Smarte Aussenkamera mit Alarmsirene
Netatmo Smarte Aussenkamera mit Alarmsirene NOC-S-PRO
964770210
3700730503754
3700730503754


299.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Netatmo Smarte Aussenkamera mit Alarmsirene

Lassen Sie sich in Echtzeit warnen und reagieren Sie schnell, wenn Unbefugte Ihr Grundstück betreten.
Sie erhalten eine Echtzeit-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, wenn Ihre Smarte Aussenkamera eine unbekannte Person oder ein unbekanntes Fahrzeug auf Ihrem Grundstück erkennt.
Sie kann zwischen Personen, Tieren, Fahrzeugen und unbedeutenden Bewegungen unterscheiden. Sie wählen die Bereiche und die Arten des Eindringens aus, bei denen Sie eine Benachrichtigung wünschen. So erhalten Sie keine unnützen Informationen und können unmittelbar handeln!

Mit der Funktion „Alarmzone“ können Sie genau definieren, welche Bereiche Sie überwachen und worüber Sie alarmiert werden wollen.
Das integrierte und intelligente Flutlicht hilft Ihnen, Eindringlinge zu vertreiben, und leuchtet Ihnen sogar nachts den Weg zur Tür aus.

Die Kamera funktioniert ohne Abo. Sie können somit unverbindlich auf alle Funktionen und Aktualisierungen zugreifen.
Ihre Daten sind 100 % gesichert, da Ihre Videos lokal auf der im Preis inbegriffenen, verschlüsselten MicroSD-Karte gespeichert werden.

Die Kamera sitzt in einem manuell schwenkbaren Drehgelenk, darauf setzt Netatmo einen Scheinwerfer mit weissen LEDs (Farbtemperatur: 4000 K) und einem Lichtstrom von 1500 Lumen.

Die Smarte Aussenkamera lässt sich leicht anstelle einer vorhandenen Aussenleuchte oder an jedem gewünschten Ort installieren.
Praktisch ist auch die Kompatibilität mit IFTT, Apple HomeKit und Google Assistant, wodurch Sie die Aussenkamera sprachsteuern und Szenarien mit anderen Smart-Home-Geräten erstellen können.

Wird wie eine Aussenleuchte installiert
Mit einer Leistung von 100-240 Vund 12W LED kann die Smarte Aussenkamera als Ersatz für die vorhandene Aussenleuchte installiert werden.

Alarm
Integrierte 105 dB-Sirene

Vorteile für Sie
1. Wird wie eine Aussenleuchte installiert
2. Einfache Installation in 30 Minuten
3. Keine IT-Kenntnisse für das Einrichten erforderlich
4. Bauen Sie ganz einfach ein intelligentes Sicherheitssystem mit mehreren Kameras auf
Vorteile für Ihre Kunden.
1. Erkennt die Anwesenheit von Personen, Autos oder Tieren
2. Verhindert Einbrüche oder Sachbeschädigung - am Tag und in der Nacht
3. Eine ferngesteuerte Überwachung ihres Hauses zu jeder Zeit, von jedem Ort aus
4. Kostenlose und flexible Videospeicherung

Produktspezifikationen:
Sicherer und lokaler Datenspeicher auf der im Preis inbegriffenen MicroSD-Karte. Möglichkeit zur Speicherung der Videos mit Aufzeichungsbeginn in Ihrem Dropbox-Konto oder auf Ihrem privaten FTP-Server.
8GB MicroSD-Karte enthalten/ MicroSD-Karte bis zu 32 GB
LED-Flutlicht: 12 W, dimmbar.
IR-Nachtsicht: Erfassung bis 15 m
Sichtfeld: 100°
VideoFull HD 1080p 4MP
WLAN-Verbindung
Wetterfest: HZO-Schutz
Kompatibilität : IFTT/Apple Homekit/ Google Assistant
Masse B×H×T: 110 x 200 x 50 mm
Gewicht mit allem Zubehör: 1040 gCompatibilité Apple Homekit/ Google Assistant/ IFTTT
Dimensions: l×h×p: 110 x 200 x 50 mm
Poids: 1040 g



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen