Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Netatmo Smarte Innenkamera

Smarte Kamera für den Innenbereich, die Gesichter erkennt und Ihnen Zugriff auf alle Funktionen gibt.

Netatmo Smarte Innenkamera
Netatmo Smarte Innenkamera NSC-PRO
964770150
3700730502719
3700730502719


219.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lassen Sie sich in Echtzeit warnen, damit Sie bei einem Einbruch
rechtzeitig reagieren können.

Sollte jemand in Ihr Grundstück eindringen, sendet Ihnen Ihre Innenkamera in Echtzeit Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone. Dank der Gesichtserkennungstechnologie und der Tiererkennungs-Funktion ist sie in der Lage, zwischen Unbekannten, Ihrer Familie und Tieren zu unterscheiden. Um nicht unnötig gestört zu werden, lassen sich die Benachrichtigungen personalisieren!

Die Kamera funktioniert ohne Abo. Sie können somit unverbindlich auf alle Funktionen und Aktualisierungen zugreifen.
Ihre Daten sind 100 % gesichert, da Ihre Videos lokal auf der im Preis inbegriffenen, verschlüsselten MicroSD-Karte gespeichert werden.
Die Kamera entdeckt Eindringlinge und schützt gleichzeitig die Privatsphäre Ihrer Familie. Dank der Gesichtserkennung können Sie nämlich die Benachrichtigungen und Videoaufzeichnungen bezüglich Ihrer Familienmitglieder deaktivieren.
Praktisch ist auch die Kompatibilität mit Apple HomeKit, Google Assistant und IFTT, wodurch Sie die Innenkamera sprachsteuern und Szenarien mit anderen Smart-Home-Geräten erstellen können.

Vorteile für Sie:
1. Einfache Installation in wenigen Minuten
2. Keine IT-Kenntnisse für das Einrichten erforderlich
3. Bauen Sie ganz einfach ein intelligentes Sicherheitssystem mit mehreren Kameras auf
4. Mit der Smarten Innen-Alarmsirene von Netatmo erweiterbar
Vorteile für Ihre Kunden
1. Benachrichtigungen über Eindringlinge direkt auf Ihr Smartphone
2. Schutz der Privatsphäre: deaktivieren Sie die Videoaufzeichnung von Familienmitgliedern
3. Eine ferngesteuerte Überwachung ihres Hauses zu jeder Zeit, von jedem Ort aus
4. Kostenlose und flexible Videospeicherung

Produktspezifikationen:
Video 1080p-Full-HD-Video 4MP
H.264-Kodierung
8-fach-Digitalzoom bei Videos
Blickwinkel 130°
Infrarot-Nachtsicht
Ethernet-Port RJ-45 10/100 Mbit/s
WLAN 802.11 b/g/n (2.4G)
8GB MicroSD-Karte enthalten
MicroSD-Karte bis zu 32 GB
Optionale Videosicherung auf dem persönlichen FTP-Server
oder Dropbox-Account
Produktabmessungen (BxHxT) 45 mm x 155 mm x 45 mm
Gewicht: 230 g
Kompatibilität mit Apple HomeKit, Google Assistant und IFTTT



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen