Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Netatmo Smarter Rauchmelder

Smarter Optischer Rauchmelder, mit Echtzeit-Warnungen auf Ihrem Smartphone

Netatmo Smarter Rauchmelder
Netatmo Smarter Rauchmelder NSA-PRO-EU
964920421
3700730503044
3700730503044


132.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Smarte Rauchmelder von Netatmo ist ein fotoelektrischer (optischer) Rauchmelder,
mit dem Sie die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen. Wenn ein Brand ausbricht und der Alarm
ausgelöst wird, sendet der Smarte Rauchmelder diesen Alarm in Echtzeit direkt an Ihr Smartphone.
So können Sie Massnahmen ergreifen, selbst wenn Sie unterwegs sind.

Vorteile für Ihre Kunden:
1.Echtzeit-Warnmeldungen
Sobald Rauch entdeckt wird, löst der Smarte Rauchmelder einen Alarm mit einer Lautstärke von 85 dB aus und sendet zugleich Echtzeit-Warnmeldungen an die Smartphones Ihrer Kunden. So können sie geeignete Maßnahmen ergreifen - selbst wenn sie unterwegs sind.
2.10-Jahres-Batterie*
Die Batterie des Smarten Rauchmelders hält ebenso lang wie das Produkt selbst. Ihr Kunde kann sich ein ganzes Jahrzehnt lang auf vollkommene Sicherheit verlassen.
3.STÄNDIGE SELBSTPRÜFUNGEN
Der Smarte Rauchmelder überwacht automatisch die eigene Batterie, den Rauchsensor und die WLAN-Verbindung.
4.Abstellen des Alarms über das Smartphone
Der Smarte Rauchmelder kann ganz praktisch über das Smartphone deaktiviert werden. Eine Deaktivierung am Gerät selbst ist ebenfalls möglich.

Vorteile für Sie
1 Einfache Installation in wenigen Minuten
Beachten Sie die Tipps zum Einbauort in der Anleitung, um den kabellosen Smarten Rauchmelder sicher an der Decke zu befestigen
2. Keine IT-Kenntnisse für das Einrichten erforderlich
Laden Sie einfach die Netatmo Security-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein.
3.Eigenständiges Produkt
Der Smarte Rauchmelder funktioniert vollkommen unabhängig. Sie brauchen ihn nicht zu koppeln und benötigen keinen kostspieligen Smart Home Hub, damit der Rauchmelder funktioniert.
4.Nach höchsten Standards zertifiziert
Der Smarte Rauchmelder überwacht automatisch die eigene Batterie, den Rauchsensor und die WLAN-Verbindung.

Sirene 85-dB-Alarm
Durchmesser: 115 mm
Tiefe: 44 mm
Durchschnittliche Abdeckung: 50 m2
Gewicht: 218 g
Batterie mit 10 Jahren Nutzungsdauer*
WLAN-Verbindung
Kostenlose App



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen