Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Netatmo Smartes Starterpaket mit 2 Heizkörperthermostate

Ändern Sie die Temperatur individuell für jeden Raum, oder Programmieren Sie die Heizung auf den Zeitpunkt Ihrer Wahl

Netatmo Smartes Starterpaket mit 2 Heizkörperthermostate
Netatmo Smartes Starterpaket mit 2 Heizkörperthermostate NVP-PRO
205490601
3700730502672
3700730502672


230.00 CHF
127


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit den Smarten Heizkörperthermostate Starterpaket von Netatmo lässt sich endlich die Temperatur in Wohnungen mit Sammelheizung regeln. Anhand von fünf Fragen zu Ihrem Alltagsverhalten stellen sie einen Heizplan für jeden Raum auf, der Energieeinsparung und Komfort vereint.

Mit der Auto-Adapt-Funktion lässt sich der Betrieb der Heizkörper je nach Wetter und individuellen
Temperaturverhältnissen in Ihrer Wohnung optimieren, um die gewünschte Temperatur in Echtzeit zu garantieren! Noch mehr Energie sparen Sie mit der Fenster-Offen-Erkennung, die automatisch die Heizkörper in einem Raum ausstellt, wenn Fenster offen stehen.

Sie können sogar Ihre Verlaufsdaten und Ihren individuellen Energiesparbericht ansehen,
um Ihren persönlichen Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren.
Haben sich Ihre Pläne geändert? Regulieren Sie Ihre Heizung, egal, wo Sie sind, vom Smartphone, 

Tablet oder Computer aus. Praktisch ist auch die Kompatibilität mit Apple HomeKit, Google Assistant und IFTT, wodurch Sie die Smarte Heizkörperthermostate sprachsteuern und Szenarien mit anderen Smart-Home-Geräten erstellen können.

Das Smarte Heizkörperthermostat ist mit 90 % aller Warmwasser-Heizkörper kompatibel, und Sie benötigen nicht einmal 20 Minuten, um es eigenständig an einen Heizkörper anzuschliessen.

Funktionen
• Fenster-Offen-Erkennung: Wenn der Smarte Heizkörperthermostat entdeckt, dass ein Fenster offen ist, schaltet er die Heizung im betroffenen Raum zwischenzeitlich ab, um Energieverschwendung zu vermeiden.
• Intelligente Regulierung: Die Smarten Heizkörperthermostate analysieren über zwei Sensoren die Raumumgebung in Echtzeit und passen die Heizung je nach Sonneneinstrahlung und Nutzung des Raums an.
• Manuelle Einheizfunktion: Wenn Bedarf besteht, kann die Temperatur zwischenzeitlich in einem bestimmten Raum erhöht werden.
• Temperaturanpassung auch direkt an den Thermostaten.
• für Apple HomeKit geeignet.
• Legen Sie Ihren wöchentlichen Heizplan fest, indem Sie 5 einfache Fragen beantworten.
• Erstellen Sie so viele Heizpläne, wie Sie möchten.
• Greifen Sie von verschiedenen Geräten auf die App zu.
• Mit 90 % der marktüblichen Heizkörper kompatibel*.
• Kompatibel mit iOS (ab 9.0) und Android (ab 4.2).
• Starterpaket kann mit Zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten
vervollständigt werden. Bis zu 20 Thermostate pro Installation.

Inhalt:
2 Smarte Heizkörperthermostate (Motor: Kraft der Feder max 80 N)
Tiefe (mit Befestigungsring): 80 mm Durchmesser: 58 mm
1 Verbindungsmodul (BxHxT): 82 x 83 x 24 mm
2 x 10 Adapter für die Heizkörper
1 Netzstecker für das Verbindungsmodul
2 x 4 Farbaufkleber
2 x 2 AA-Batterien
1 Installationsanleitung
1 Leitfaden zur Adapterauswahl

Produktspezifikationen:
Temperatur (Messungen): Messbereich: 0° C bis 50° C, Toleranz: ± 0,5° C
Temperatur (Sollwert): Sollwert-Bereich: 5° C bis 30° C, Mess-Schrittweite: 0,5° C
WLAN-Verbindung