Für Multimedianetzwerk Mixte und Triple PlayGigabit
Kabeltyp: | F/UTP |
Kategorie: | 6 |
Länge: | 0.2 m |
Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) |
Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) |
Mantel-Farbe: | grau |
Knickschutztülle: | angespritzt |
Rasthebelschutz: | ja |
Farbe der Knickschutztülle: | grau |
Ausführung flammwidrig: | nein |
halogenfrei: | nein |
ölbeständig nach EN 60811-2-1: | nein |
Kabelkonstruktion: | 4×2 |
Pinbelegung: | 1:1 |