Axolute
Plexo
Soliroc
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
Nass-Abzweigdosen
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
Multimedianetzwerk Optimum manuel
Patchkabel
Patchkabel Optimum 0.2m
413045
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Merkliste
Liste anzeigen
Patchkabel Optimum 0.2m
Patchkabel für Netzwerke Optimum, 0.2m
Patchkabel Optimum 0.2m
Artikelnummer:
413045
E-Nr.:
101609320
EAN:
3245064130455
Barcode:
Listenpreis:
25.80 CHF
Warengruppe:
135
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Für Multimedianetzwerk Optimum
Speziell für TV-Signale über RJ45
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
halogenfrei:
nein
ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Kabelkonstruktion:
4×2
Pinbelegung:
1:1
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [244]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [238]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [245]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [239]