Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Plexo Abzweigdosen

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund Durchmesser 70mm x 45mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund, grau Durchm. 70mm, H:45mm mit Nippel

Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund Durchmesser 70mm x 45mm mit Nippel
Plexo Nass-Abzweigdose IP55 rund Durchmesser 70mm x 45mm mit Nippel 092002
152020001
3245060920029
3245060920029


4.30 CHF
190


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo Nass-Abzweigdose
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Form: Rund
Farbe: Grau RAL 7035
Durchmesser: 70mm
Höhe: 45mm
Kabeleinführung: Werkzeuglos mit Nippel
Einführungen: 4x 4-20mm (Rohr IRL bis 16mm, ausschneidbar wenn grösser, Kabel R02V)
Selbstverlöschend (EN 60595.2-1): 650°C
Hinweis: Nichtverlierbarer Deckel, Beschriftungsfeld innen und aussen vom Deckel
Befestigung: Schlitze zum ausrichten
Isolationsklasse: II
Material: Halogenfrei
Deckel: Zum Aufschnappen