Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

PoE-Adapter für smarten Innenkamera - weiss

Adapter zur Stromversorgung und Netzwerkverbindung der smarten Innenkamera.

PoE-Adapter für smarten Innenkamera - weiss
PoE-Adapter für smarten Innenkamera - weiss 391954
961999001
8005543779910
8005543779910


53.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


PoE-Adapter zur Stromversorgung und Netzwerkverbindung der smarten Innenkamera (Art.-Nr. 391950/51) über ein Netzwerkkabel.
Sorgt für eine stabile und zuverlässige kabelgebundene Verbindung.
Farbe: Weiss.
Perfekt für eine einfache und professionelle Installation.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der PoE-Injektor nicht im Lieferumfang des Adapters oder der Kamera enthalten ist.
Kompakte Abmessungen: 65 × 65 × 30 mm – ideal für eine dezente Installation.
Lieferumfang:
1 PoE-Adapter
1 Ethernet-Kabel (3 m)
1 Montageset
Zuverlässige und sichere PoE-Verbindung – Stromversorgung und Datenübertragung über ein einziges Kabel.
Hinweis: PoE-Injektor nicht im Lieferumfang enthalten.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen