Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Profilschiene 600mm für Montage von Sammelschenenträger in XL3 4000

Profilschiene 600mm zur Montage von Sammelschenenträger in XL3 4000 B/T: 725mm

Profilschiene 600mm für Montage von Sammelschenenträger in XL3 4000
Profilschiene 600mm für Montage von Sammelschenenträger in XL3 4000 020552
3245060205522
3245060205522


101.50 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Profilschiene zur Montage der Sammelschienenträger für Kupferschienen-Sammelschienensystem
Länge: 600mm
Nennstrom (In) Sammelschienensystem: 200-800A, 400-1000A, 630-1600A
Sammelschienenträger: 200-800A (Art. Nr. 037320), 400-1000A (Art. Nr. 037321), 630-1600A (Art. Nr. 037322)
Gehäuse: XL3 4000 Breite/Tiefe 725mm
Montage: Vertikal seitlich (für vertikales Kupfer-Sammelschienensystem an Seitenwand oder in Kabelzone von Gehäuse) oder vertikal an Gehäuserückwand (für vertikales Kupfer-Sammelschienensystem an Rückwand von Gehäuse)
Lieferumfang: Set à 2St. Profilschienen inklusive Montagematerial