Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Querverstrebung 350mm für Montage von Sammelschenenträger XL3 4000 Verteiler

Profilschiene 350mm zur Montage von Sammelschenenträger in XL3 4000 B/T: 275mm

Querverstrebung 350mm für Montage von Sammelschenenträger XL3 4000 Verteiler
Querverstrebung 350mm für Montage von Sammelschenenträger XL3 4000 Verteiler 020551
3245060205515
3245060205515


79.90 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Profilschiene zur Montage der Sammelschienenträger für Kupferschienen-Sammelschienensystem
Länge: 350mm
Nennstrom (In) Sammelschienensystem: 200-800A, 400-1000A, 630-1600A
Sammelschienenträger: 200-800A (Art. Nr. 037320), 400-1000A (Art. Nr. 037321), 630-1600A (Art. Nr. 037322)
Gehäuse: XL3 4000 Breite/Tiefe 475mm
Montage: Vertikal seitlich (für vertikales Kupfer-Sammelschienensystem an Seitenwand oder in Kabelzone von Gehäuse) oder vertikal an Gehäuserückwand (für vertikales Kupfer-Sammelschienensystem an Rückwand von Gehäuse)
Lieferumfang: Set à 2St. Profilschienen inklusive Montagematerial