Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

REG-Aktivator und Schaltaktor 2-Draht

REG-Türöffnerrelais und Schaltaktor Digital 8-Draht und Bus 2-Draht

REG-Aktivator und Schaltaktor 2-Draht
REG-Aktivator und Schaltaktor 2-Draht 346210
964990500
8005543520970
8005543520970


120.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Aktivator Bus 2-Draht kann für die Lichtsteuerung als Zeitschaltrelais verwendet werden
Wird von der Lichttaste in der Tür- oder Hausstation aktiviert
Kontakt N-NC-NO 6A ohmsch und 2A induktiv
Masse: 2 TE DIN