Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

REG-Netzgerät Audio- und Video-Türsprechanlagen 600mA

REG-Netzgerät mit Videoadapter für Audio- und Video-Türsprechanlagen

REG-Netzgerät Audio- und Video-Türsprechanlagen 600mA
REG-Netzgerät Audio- und Video-Türsprechanlagen 600mA 346030
964930690
8012199956022
8012199956022


171.80 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reiheneinbau-Netzgerät mit integriertem Videoadapter
für Audio- und Video-Türsprechanlagen
Ausgang für BUS-Leitung AV 27V DC, max. 600 mA
Masse: 2 TE DIN