Reiheneinbau-Zusatznetzgerät
Ausgang 1-2, 27V DC max. 600 mA
Masse: 2 TE DIN
Anwendung: | Türstation |
Eingangsspannung: | 230 V |
Stromart: | DC |
Ausgangsspannung: | 27 V |
Schutzart (IP): | IP20 |
Installationstechnik: | Bus-System |
integrierte Türöffnerschaltung: | no |
Steuerfunktion: | no |
Auswertefunktion: | no |
Serviceanzeigen: | yes |
Montageart: | Verteiler |
Programmiersperre: | yes |