Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

SCS-DALI Gateway

SCS-DALI Gateway 8 Kanal REG

SCS-DALI Gateway
SCS-DALI Gateway F429
405670101
8012199850542
8012199850542


475.00 CHF
970


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


DAlI-Dimmer mit 8 unabhängigen Ausgängen für den Anschluss von bis zu
16 DALI-Vorschaltgeräte pro Ausgang.
Die integrierten Drucktasten ermöglichen die Steuerung der Lasten auch
bei einem BUS-Ausfall
Programmierbar mit Konfiguratoren oder virtuell mit PC
Spannungsversorgung: 230 VAC 50/60 Hz
Verbrauch: 5 mA
6 DIN-Module

 

 

 

www.homesystems-legrandgroup.com



Alternativ Artikel