Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement für miniatur Sicherungspatronen

Sicherungselement für miniatur Sicherungspatronen 5x20mm 1L+N

Sicherungselement für miniatur Sicherungspatronen
005802
808402021
3245060058029
3245060058029


23.70 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement für miniatur Sicherungspatronen 5x20mm
Anzahl Aussenleiter: 1L + N
Patronengrösse: 5x20mm
Anschlussquerschnitt: max. 2x10mm²
Normenkonform: EN 60127-6
Zubehör: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) zur Ausgelöst Anzeige
Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797)
Zubehör: Halterung für 2St. Ersatzpatronen (Art. Nr. 005791) befestigung an Sicherungselement
Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444)
Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE)
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Verschienung: Stiftkamm HX3
Breite: 1TE
Schutzgrad: IP2x
Verlustleistung: 0,25W (1L+N)
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Schmelzsicherung


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen