Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement SP 38 für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm

Sicherungselement SP 38 1L+N für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm ohne Anzeige

Sicherungselement SP 38 für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm
021402
3245060214029
3245060214029


43.30 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement SP 38 für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm
Hinweis: Ohne Anzeige
Anzahl Aussenleiter: 1L + N
Patronengrösse: 10x38mm
Charakteristik der Patronen: gG und aM
Anschlussquerschnitt: 1x16mm² oder 2x10mm²
Normenkonform: EN 60269-2
Veritas Zertifiziert: Nr. 2631/5347/C0/0
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 21
Einbauhöhe (unter Frontplatte): 44mm
Schutzgrad: IP 2x
Breite: 1TE
Verlustleistung: 3W/Leiter
Montage: DIN-Hutschiene 35mm oder auf Montageplatte (Festmontage)
Hinweis: Mit Beschriftungsfenster
Zubehör: Verbindungsgriff (Art. Nr. 021696) zum erstellen von mehrpoligen Geräten
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Patrone


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen