Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement SP 38 für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm

Sicherungselement SP 38 3L für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm ohne Anzeige

Sicherungselement SP 38 für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm
021404
808403031
3245060214043
3245060214043


56.60 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement SP 38 für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm
Hinweis: Ohne Anzeige
Anzahl Aussenleiter: 3L
Patronengrösse: 10x38mm
Charakteristik der Patronen: gG und aM
Anschlussquerschnitt: 1x16mm² oder 2x10mm²
Normenkonform: EN 60269-2
Veritas Zertifiziert: Nr. 2631/5347/C0/0
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 21
Einbauhöhe (unter Frontplatte): 44mm
Schutzgrad: IP 2x
Breite: 4,5TE
Verlustleistung: 3W/Leiter
Montage: DIN-Hutschiene 35mm oder auf Montageplatte (Festmontage)
Hinweis: Mit Beschriftungsfenster
Zubehör: Verbindungsgriff (Art. Nr. 021696) zum erstellen von mehrpoligen Geräten
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Patrone