Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement SP 51 für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm

Sicherungselement SP 51 1L für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm ohne Mikrokontakt

Sicherungselement SP 51 für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm
021500
3245060215002
3245060215002


34.20 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement SP 51 für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm
Hinweis: Ohne Mikrokontakt
Anzahl Aussenleiter: 1L
Patronengrösse: 14x51mm
Charakteristik der Patronen: gG und aM
Anschlussquerschnitt: 1x35mm² oder 2x16mm²
Normenkonform: EN 60269-2
Veritas Zertifiziert: Nr. 2631/5348/C0/0
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 21
Einbauhöhe (unter Frontplatte): 44mm
Schutzgrad: IP 2x
Breite: 1,5TE
Verlustleistung: 5W/Leiter
Montage: DIN-Hutschiene 35mm oder auf Montageplatte (Festmontage)
Hinweis: Mit Beschriftungsfenster
Zubehör: Verbindungsgriff (Art. Nr. 021696) zum erstellen von mehrpoligen Geräten
Zubehör: Mikrokontakt 1NO/NC (Art. Nr. 021692) für Positionsanzeige, seitliche Befestigung (0,5TE)
Zubehör: Mikrokontakt 1NO/NC (Art. Nr. 021696) für Positionsanzeige, Frontbefestigung
Zubehör: Halterung für Vorhängeschlossverriegelung (Art. Nr. 021698)
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Patrone


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen