Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement SP 51 für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm

Sicherungselement SP 51 2L für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm ohne Mikrokontakt

Sicherungselement SP 51 für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm
021503
3245060215033
3245060215033


66.00 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement SP 51 für Zylindersicherungen (gG und aM) 14x51mm
Hinweis: Ohne Mikrokontakt
Anzahl Aussenleiter: 2L
Patronengrösse: 14x51mm
Charakteristik der Patronen: gG und aM
Anschlussquerschnitt: 1x35mm² oder 2x16mm²
Normenkonform: EN 60269-2
Veritas Zertifiziert: Nr. 2631/5348/C0/0
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 21
Einbauhöhe (unter Frontplatte): 44mm
Schutzgrad: IP 2x
Breite: 3TE
Verlustleistung: 5W/Leiter
Montage: DIN-Hutschiene 35mm oder auf Montageplatte (Festmontage)
Hinweis: Mit Beschriftungsfenster
Zubehör: Verbindungsgriff (Art. Nr. 021696) zum erstellen von mehrpoligen Geräten
Zubehör: Mikrokontakt 1NO/NC (Art. Nr. 021692) für Positionsanzeige, seitliche Befestigung (0,5TE)
Zubehör: Mikrokontakt 1NO/NC (Art. Nr. 021696) für Positionsanzeige, Frontbefestigung
Zubehör: Halterung für Vorhängeschlossverriegelung (Art. Nr. 021698)
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Patrone