Sicherungskopf KI E21 weiss mit PrüflochSicherungskopf - Baugrösse DI; PorzellanSicherungskopf KI E21 weiss mit Prüfloch
Sicherungskopf plombierbar Legrand, weiss, mit Prüfloch (EN 60269-3), 250 V, 15 A, E 21 Baugrösse: DI Werkstoff: Porzellan Passend für alle Legrand Kandelaber-Sicherungselemente Lieferumfang: 20 Stück |