Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Signalkontakt DX3 Geräte

Signalskontakt 1NO/NC für DX3 (optimiert und standard) Geräte, Signalisierung der Auslösung

Signalkontakt DX3 Geräte
Signalkontakt DX3 Geräte 406260
806992081
3245064062602
3245064062602


27.80 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Signalkontakt DX3 Geräte (optimiert und standard)
Signalisierung: Ausgelöst
Betriebsnennstrom (In): 6A
Leistungsverbrauch (VA): 250VA
Betriebsspannung (Un): 240V AC
Kontakte: 1NO/NC
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Signalisiert die Auslösung des Gerätes
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)