Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Smarte Innenkamera mit KI-basierter Gesichtserkennung - Weiss

Smarte Innenkamera mit KI-basierter Gesichtserkennung mit mechanischem Sichtschutz und Geolokalisierung – Weiss

Smarte Innenkamera mit KI-basierter Gesichtserkennung - Weiss
Smarte Innenkamera mit KI-basierter Gesichtserkennung - Weiss 391950
8005543779873
8005543779873


224.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherheit, die mitdenkt und Privatsphäre schützt.
Die smarte Innenkamera wurde durch künstliche Intelligenz (AI) optimiert und bietet zuverlässigen Schutz in modernem Design. Dank der intelligenten Datenschutzblende werden ausschliesslich unbekannte Personen aufgenommen, für maximale Privatsphäre im Alltag.
 
Produkt-Highlights:
Live-Bilder jederzeit verfügbar: Zugriff über Smartphone mit der Home + Security App
Flexible Vernetzung: Integriertes WLAN (2,4 & 5 GHz)
Kompatibel mit Sprachassistenten: Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant
Nachtsicht bis zu 15 m, 130° Weitwinkel, 2K-Auflösung, 16-fach Zoom
 
Technische Kurzbeschreibung:
Typ: IP-Innenraumkamera mit KI-gestützter Personenerkennung
Gehäuse: Monoblock, Aluminium lackiert, Farbe: Weiss
Montageart: Wandmontage
Stromversorgung: 5 V DC (Netzteil im Lieferumfang) oder PoE
Netzwerk: WLAN 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz)
Speicher: 8 GB microSD-Karte (vorinstalliert, lokal)
Videoauflösung: 2K (2048×1080) | Bildrate: 30 fps
Blickwinkel: 130° Weitwinkelobjektiv
Nachtsicht: Infrarot, Reichweite bis zu 15 m
Zoom: Digital, 16-fach
Sicherheit: Smart Shutter zur Wahrung der Privatsphäre
Kompatibilität: Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant
Audio: Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Leistungsaufnahme: 10 W
Abmessungen (L×B×H): 6,5 × 6,5 × 11 cm
Gewicht: 610 g
 
Positionierungstipps - Für eine optimale Gesichtserkennung mit KI
Damit die Gesichtserkennung per KI zuverlässig funktioniert, ist eine korrekte Platzierung der Kamera entscheidend. Je nach Installationsart empfehlen wir Folgendes:
 
Installation auf einem Möbelstück:
Positionieren Sie die Kamera in etwa 80 cm Höhe – ideal für eine präzise Gesichtserkennung.
Der Abstand zur Steckdose sollte maximal 1,8 Meter betragen, damit das mitgelieferte Netzkabel bequem genutzt werden kann.
 
Montage an Wand oder Decke:
Wenn die Kamera in einer Raumecke montiert wird, achten Sie darauf, dass zum angrenzenden Wandbereich mindestens 5 cm Abstand bleibt. Das erleichtert die exakte Ausrichtung. Bei Deckenmontage sollte die Deckenhöhe 2,5 Meter nicht überschreiten, um ein optimales Aufnahmefeld zu gewährleisten.
 


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen