Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Netatmo pro

Smarther2 vernetzter UP-Raumthermostat beige

Das Intelligente Raumthermostat

Smarther2 vernetzter UP-Raumthermostat beige
Smarther2 vernetzter UP-Raumthermostat beige XM8002
8005543651964
8005543651964


233.80 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit dem vernetzten UP WLAN-Raumthermostat von Legrand lassen Sie Ihre Heizung bequem von überall per Smartphone steuern.
Kostenlose App, keine Abonnementgebühren App Home+Controll erhältlich im App Store / Google Play.

Eigenschaften:
Wochenprogramme
Funktionsmodus (Komfort / Nacht / Eco / Frost)
Geolokalisierung
Manuelle Werteinstellung via Smartphone
Boost-Funktion; die Boost-Funktion hilf der Nutzer kühle Räume innerhalb kürzester Zeit aufzuheizen(30, 60 oder 90 Minuten).
Verwaltung mehrerer ThermostateManagement von Thermostaten die in verschiedenen Häusern installiert sind.
Unterputzinstallation
Verbrauch 2 W
Betriebstemperatur 5 ÷ 40 ° C
Sollwerttemperatur 5 ° C ÷ 40 ° C
Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
Einspeisung 230V
Kontakte: C, NO, NC
Farbe: beige
UP-MontageMasse(BxHxT):126x87x12,6 mm
Zu verwenden mit UP-Dosen 2 oder 3 Module Art. 500CH, 503E und oder PB503N, PB502N.
Wireless-Gerät entspricht dem 802.11b /g /n Standard
Frequenz von 2,4 bis 2,4835 GHz, Sendeleistung <20 dBm.
Sicherheitsprotokoll WPA / WPA2



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen